Détendeurs à dôme Swagelok®
Les détendeurs à dômes pour applications industrielles générales (série SGRD) et haute sensibilité (série SHRD) peuvent être utilisés dans de nombreuses applications industrielles permettant un actionnement manuel ou distant du régulateur et dans lesquelles la pression de consigne doit être maintenue de manière précise.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression pour process Swagelok®Les détendeurs séries SGRD et SHRD sont conçus pour résister aux environnements difficiles. Leurs corps est fabriqué en acier inoxydable 316L pour une résistance à la corrosion renforcée et une plus longue durée de vie. Les joints internes de ces régulateurs sont proposés dans différents matériaux, ce qui permet une utilisation avec de nombreux produits chimiques et dans des conditions de pression diverses.
Les détendeurs à dôme maintiennent des pressions de sortie stables avec une très grande efficacité. En utilisant un dôme au lieu d’un ressort pour réguler la pression, ces régulateurs limitent efficacement le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie. Cette conception garantit des pressions de sortie constantes, quelles que soient les fluctuations de la pression d’entrée ou les variations du débit.
Caractéristiques des séries SGRD et SHRD
- Clapet équilibré
- Détection par membrane
- Sans évent
- Commande par régulateur pilote
Fonctionnalités personnalisables
- Rétroalimentation externe du régulateur pilote
- Régulateur pilote à pression différentielle (série SGRD)
- Régulateur pilote à double étage (série SGRD)
- Poignée du régulateur pilote réglée en usine avec sécurité anti-actionnement intempestif
- NACE MR0175 / ISO 15156
En savoir plus sur les différents types de régulateurs
Détendeurs à dôme pour applications industrielles générales (série SGRD)
Caractéristiques techniques
Dimension du corps | Pression d’entrée maximale, psig (bar) | Pression de sortie maximale, psig (bar) | Plage de régulation réglable, psig (bar) | Mécanisme de détection, psig (bar) | Plage de température, °F (°C) | Coefficient de débit (Cv) | Poids minimum, lb (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6000 (413) | 6000 (413) | 5 à 6000 (0,3 à 413) | Membrane : 5 à 6000 (0,3 à 413) | –49 à 356° (–45 à 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Détendeurs à dôme haute sensibilité (série SHRD)
Caractéristiques techniques
Dimension du corps | Pression d’entrée maximale, psig (bar) | Pression de sortie maximale, psig (bar) | Plage de régulation réglable, psig (bar) | Mécanisme de détection, psig (bar) | Plage de température, °F (°C) | Coefficient de débit (Cv) | Poids minimum, lb (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 250 (17,2) | 250 (17,2) | 1 à 250 (0,07 à 17,2) | Membrane : 1 à 250 (0,07 à 17,2) | –49 à 356° (–45 à 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Catalogue des détendeurs à dôme
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Características : Modelos reductores de presión; de contrapresión; de muelle, pilotados y neumáticos; conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.; presiones de servicio hasta 700 bar (10 150 psig); temperaturas desde –20 a 80°C (–4 a 176°F).
Un regulador de presión tiene un mecanismo sensor (de pistón o diafragma) que, por un lado está sujeto a una fuerza de carga (FS) creada por un muelle (ver más abajo) o por presión de gas. Por el otro lado, el elemento sensor está sujeto a la fuerza (F) del fluido del sistema.

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.