Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-403-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-603-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-813-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
825-403-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-203-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-403-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-603-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-203-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-403-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-603-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-813-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
INC-403-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-603-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-813-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1613-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-403-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-603-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-423-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-823-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1213-1 | 탄소강 | 3/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1613-1 | 탄소강 | 1인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1013-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-813-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.