Swagelok® Vormontagegeräte für Großserien (HVSU)
Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) von Swagelok® ermöglichen eine einfache Vormontage von Mutter- und Klemmringsätzen an Edelstahlrohren zur Herstellung zuverlässiger Rohrverbindungen.
Hilfe bei der Auswahl von HVSUSwagelok® Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) wurden entwickelt, um Mutter- und Klemmringsätze von Swagelok effizient und zuverlässig an Edelstahlrohren vorzumontieren. Diese Geräte mit pneumatischem Antrieb und elektronischer Steuerung arbeiten mit hochentwickelter Sensorik zum Starten und Stoppen des Prozesses, um konstante und präzise Vormontageergebnisse auch bei Anwendungen mit hohen Stückzahlen zu gewährleisten. Die lange Lebensdauer und der integrierte Zykluszähler unterstützen die vorbeugende Wartung und steigern so die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des HVSU-Vormontagegeräts.
Das auf Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Vormontagegerät kann Rohre der Größen 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll sowie 6, 8, 10 und 12 mm aufnehmen, ohne dass zusätzliche Werkzeuge zum Wechseln zwischen den Größen erforderlich sind. Aufgrund dieser Flexibilität ist es ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Effizienz und Präzision von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands bei der Installation von Rohrleitungen trägt das HVSU-Vormontagegerät zur Steigerung der Gesamtproduktivität bei und fördert sichere, leckagefreie Verbindungen.
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Vormontagegeräts?
HVSU—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.