|
Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/4 po, bague intérieure en buna
Код изделия: SS-4-RS-2B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
JointsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/4 po, bague intérieure en buna
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Joints
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-4-RS-2B — Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/4 po, bague intérieure en buna
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Réducteur de débit | Non |
| Taille de joint | 1/4 po |
| Bague intérieure | Bague intérieure en buna |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-16-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-2-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-4-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-6-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-12-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-2-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-4-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-4-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-6-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-8-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-8-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-12-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-16-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-2-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-4-RS-2B | Acero al carbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-4-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-6-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-8-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RP-2 | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.