text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. Adaptador a tubo, 1/8 pulg. ID manguera

Referencia #: SS-2-HC-A-401

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Adapter
End Connection Material 316 Stainless Steel
Hose Size 1/8 in.
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Connectors for Plastic Tubing

End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. Adaptador a tubo, 1/8 pulg. ID manguera

Referencia #: SS-2-HC-A-401
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Connectors for Plastic Tubing
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Especificaciones

SS-2-HC-A-401 — Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. Adaptador a tubo, 1/8 pulg. ID manguera

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Adapter
End Connection Material 316 Stainless Steel
Hose Size 1/8 in.
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.