Sealants — Pipe Thread Sealants
Sealants available with these specifications:
- SWAK™, PTFE tape, PTFE-free
- –65°F (–54°C) to 450°F (232°C)
- To pipe or fitting working pressure up to 10 000 psig (689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Sealants — Pipe Thread Sealants — Ruban de PTFE
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-STR-4 6,4 mm x 14,63 m (1/4 po x 576 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - MS-STR-8 12,7 mm x 7,32 m (1/2 po x 288 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - -
Sealants — Pipe Thread Sealants — Produit d'étanchéité pour filetage sans PTFE
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TFS-50 50 cm³ -53 à 148°C (-65 à 300°F) - - - -
Sealants — Pipe Thread Sealants — Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK™
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-PTS-250 250 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - -
Product Availability by Store Location
Hours