Cilindros de Toma de Muestra Swagelok®
Swagelok tiene disponible una amplia selección de cilindros metálicos de toma de muestra que cumplen con diversas normas de la industria del transporte relacionadas con el transporte de productos químicos. Estos cilindros metálicos, de larga duración y resistentes a la presión, también evitan que las muestras escapen durante la operación del panel de toma de muestras y son fáciles de limpiar.
Ver los Cilindros de Toma de MuestraConfíe en los cilindros metálicos de toma de muestra Swagelok® para mantener la integridad de su producto y proteger a las personas que manejan los recipientes durante el transporte de productos químicos. Tenemos disponible una amplia selección de cilindros que se ajustan a las normas del Departamento de Transportes de EE.UU. (DOT), de Transport Canadá y de la Directiva de Equipos a Presión Transportables (TPED) para el transporte de productos químicos.
Espesor de pared consistente, fácil limpieza gracias a las transiciones suaves del cuello interno, y conexiones finales de alto espesor de pared resistentes a la deformación. Los cilindros Swagelok también son compatibles con los paneles de toma de muestras Swagelok®, conteniendo de forma segura los fluidos de proceso en circulación continua para su posterior análisis.
Ofrecemos:
- Cilindros con una sola conexión, cilindros con dos conexiones y cilindros de toma de muestra en miniatura
- Tamaños de cilindros desde 10 a 3785 cm3 (1 gal)
- Cilindros construidos con 304L, 316, 316L y aleación 400
- Productos que permiten presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig)
- Variedad de opciones, que incluyen válvulas integrales, tubos de derrame y recubrimientos especiales
Un programa de mantenimiento de cilindros de toma de muestras es esencial para que sus empleados no se vean afectados por cilindros dañados o desgastados. Vea las preguntas más frecuentes que recibimos sobre mantenimiento de los cilindros de toma de muestras. El experto en integración y aplicaciones de la organización Swagelok, Matt Dixon, explica la compresión del espacio de vapor, y cómo tomar muestras de forma segura.
¿Necesita más información sobre cilindros de toma de muestras?
Категории пробоотборных цилиндров

Двухсторонние цилиндры
Подробнее о двухсторонних пробоотборных цилиндрах в различных конфигурациях из нержавеющей стали 304L и 316L.

Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о ручках для переноски, тройниках разрывных мембран и вариантах исполнения переходников с трубкой от перелива, которые обеспечивают работу с пробоотборными цилиндрами.

Односторонние цилиндры
Односторонние пробоотборные цилиндры рассчитанные на давление, которое предупреждает возможные утечки из системы отбора лабораторных проб.
Catálogos de Cilindros de Toma de Muestra
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Двухсторонние пробоотборные цилиндры из нержавеющей стали 304L и 316L; Клапаны цилиндров; Узлы и тройники с разрывными мембранами; Вспомогательные принадлежности для пробоотборных цилиндров
Объем от 10 до 3785 см3 (1 галлон), Рабочее давление до 344 бар (5000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Нержавеющая сталь 304L и 316L и сплав 400

Formación Swagelok® sobre Sistemas de Toma de Muestras
Aprenda a diseñar sistemas de toma de muestra eficaces y a diagnosticar y eliminar problemas de los sistemas en uso, aumentando la precisión y la eficiencia y reduciendo los costes. Obtenga un valioso conocimiento de instructores experimentados, cada uno con más de 30 años de experiencia, sin importar su industria o nivel de experiencia.
Conozca la Formación en Sistemas de Toma de Muestra SwagelokRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de muestras de representatividad comprometida.

Toma de Muestra 101: Reducción de Costes de Planta
Los paneles de toma de muestra permiten capturar muestras seguras y eficientes, validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.

Aumente la calidad seleccionando el Panel de Toma de Muestra Adecuado
Vea cómo seleccionar el panel de toma de muestras adecuado y otros aspectos básicos y mejores prácticas para asegurar la calidad del producto final con Swagelok.

Cómo Solucionar Deficiencias Comunes en los Paneles de Toma de Muestra
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que depende el éxito de la operación de la planta y subcontratar su fabricación puede ser muy beneficioso si tiene pocos recursos.