샘플 실린더
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 10~3785 cm3 크기
 - 316L 또는 304L 스테인리스강, 400 합금
 - –65°F(–53°C)~850°F(454°C)
 - 1800 psig(124 bar)~5000 psig(344 bar)
 
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
- 
    부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304L-05SF4-150 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle - - 304L-05SF4-500 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle - -  - 
    부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4CS-TW-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - - SS-4CS-TW-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - - SS-4CS-TW-50 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - -  
		
		매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
	
시간