text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения с уплотнением из фторопласта (PTFE) — Корпуса

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения с уплотнением из фторопласта (PTFE) — Корпуса
Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
M-QTM2A-B-4PF Alliage 400 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QTM2A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QTM2A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QTM2A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QTM2A-B-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QTM2A-B-6M0 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K4 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QTM4A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QTM4A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QTM4A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QTM4A-B-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-12PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-1610 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-16PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-16PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-810 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-8PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-8PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.