text.skipToContent text.skipToNavigation
Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen

Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen von Swagelok®

Die Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen sind speziell für Branchen mit hohen Reinheitsanforderungen ausgelegt, wie z. B. die Lebensmittel-, Getränke- oder Pharmaindustrie. Die Kwik-Hygieneflanschverbindungen können zur Reinigung und Wartung schnell und problemlos getrennt und wieder angeschlossen werden.

Hygieneverschraubungen anzeigen

Swagelok®-Kwik-Hygieneflanschverbindungen kommen in einer Vielzahl biotechnologischer und pharmazeutischer Anwendungsbereiche zum Einsatz, da sie für ein zuverlässiges Strömungsverhalten des geführten Mediums sorgen. Darüber hinaus eignen sich Hygieneflanschverbindungen aufgrund ihrer optimierten Oberflächenbeschaffenheit bestens für Anwendungsbereiche mit hohen Reinheitsanforderungen wie z. B. in der Lebensmittel-, Getränke-, und Milchindustrie.

Die Verschraubungen werden in verschiedenen Anwendungsumgebungen eingesetzt und gemäß den jeweiligen Druck- und Temperaturanforderungen mit passenden Klemmringen versehen. Der Metall-auf-Metall-Kontakt sorgt dafür, dass der Klemmring an Ort und Stelle bleibt, verhindert ein Überdrehen und ermöglicht die präzise Kompression der Dichtung. Das einzigartige Design erleichtert nicht nur die Montage, sondern auch Reinigungs- und Spülvorgänge.

Haben Sie Fragen zu Verschraubungen für Hygieneanwendungen?

Lassen Sie sich von unseren Verschraubungsexperten beraten

サニタリー継手のカテゴリー

サニタリー・クランプ継手

サニタリー・クランプ継手

サニタリー・クランプ継手は、清浄度が重要な業界(食品/飲料や製薬など)に適しています。

Hygieneverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

Ressourcenzentrum

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.