카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 수나사 너트
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HVCR-4SR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-4-B25 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-4-B25 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.