|
Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD
Réf. pièce : SS-400-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
キャップチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
キャップ
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-400-C — Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| ボディ材質 | Acero inoxidable 316 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 pulg. |
| コネクション1 タイプ | Racor Swagelok® |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141607 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-400-C | 6-moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-810-C | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| B-100-C | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-1010-C | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-200-C | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-400-C | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-600-C | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-810-C | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-100-C | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-1010-C | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M0-C | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-1210-C | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M0-C | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M0-C | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M0-C | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-1610-C | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M0-C | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M0-C | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-2000-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-200-C | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M0-C | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M0-C | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-2400-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M0-C | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-300-C | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-3200-C | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M0-C | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M0-C | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-500-C | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-600-C | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-C | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-810-C | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M0-C | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.