text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-TP12-TA12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-TP16-TA16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-TP4-AS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - Afficher le produit
SS-TP4-PM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-TP4-SL4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-TP4-TA4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-TP4-TM6 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-TP6-TA6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-TP8-AS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - Afficher le produit
SS-TP8-PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-TP8-SL8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
S-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.