Фланцевые переходники — Фланцы для соединения внахлест
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Фланцевые переходники — Фланцы для соединения внахлест — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-10M0-1-0005 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Extensión para Proceso SS-600-1-0151 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Extensión para Proceso
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas