カタログ
Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Ersatzteile und Zubehör — Montagebügelsatz
Wählen Sie aus einer Vielfalt von Ersatzteilen und Zubehör für unsere Sweagelok-Ventile aus.
볼 밸브일반 및 특수 사양 60 시리즈
1/8 ~ 2 in. 및 6 ~ 25 mm 크기; 스텐레스강, 탄소강, 황동 및 특수 합금 재질; 개폐용 (2-방향) 및 방향 전환용 (3-방향) 밸브 ; 여러 조건을 보정하도록 설계된 시트; 활하중, 2 피스 스템 패킹
83시리즈 트러니언 Trunnion 볼 밸브 83 시리즈 및 H83 시리즈
최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 또는 NPT 연결구; 316 스텐레스강 재질
일체형 계장용 볼 밸브 40G 시리즈 및 40 시리즈
개폐형, 방향전환형 및 교차형 유로; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); 온도 범위 –53 ~ 148°C (–65 ~ 300°F); 실외 환경 및 고온 공정용 사양; 1/16 ~ 3/4 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구
Swagelok® 대체 연료용 AFS 볼 밸브고압 대유량 분야용 Swagelok AFS 볼 밸브
최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 유량 계수 (Cv) 4.0 ~ 13.8; 인치 및 미터 단위 Swagelok 튜브 피팅, ISO 및 NPT 파이프 연결구 사용 가능; 316 스텐레스강 몸체 및 연결구; 수동식 또는 공기작동식 개폐기
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-41G | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-43G | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。