Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Retenues pour passage de cloison
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Retenues pour passage de cloison
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1012-61F | Acier inoxydable | 5/8 po, 15 mm, 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-102-61F | Acier inoxydable | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1212-61F | Acier inoxydable | 3/4 po, 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-202-61F | Acier inoxydable | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-302-61F | Acier inoxydable | 3/16 po, 2 mm, 3 mm, 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-402-61F | Acier inoxydable | 1/4 po, 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-602-61F | Acier inoxydable | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-812-61F | Acier inoxydable | 1/2 po, 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.