Flange Adapters — EN Flanges
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 2 in. (3 to 50 mm)
- Straights
- 316 or 316L stainless steel, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276
- Maximum 20 psig (1.4 bar) to 6000 psig (413.7 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Flange Adapters — EN Flanges — Droits
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12M0-F25E-40-B1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes DN 25 Bride EN, classe PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® DN 15 Bride EN, classe PN 40
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas