Swagelok® 전동 튜브 벤더
Swagelok 전동 튜브 벤더의 효율성과 정밀 제어 기능을 경험해보십시오. 더 큰 직경의 튜빙용으로 설계된 이 사용자 중심의 벤더는 설치 시간과 노력을 최소화할 수 있습니다. 또한, 벤딩 공정 도중 튜빙의 주름 발생이나 손상 위험도 줄여줍니다.
튜브 벤더 선택에 도움 받기Swagelok 전동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 호환되는 인치 규격 및 미터 규격 튜빙 모두에서 정밀한 고품질 벤딩을 제공합니다. 전자식으로 제어되는 이 직관적인 벤더는 튜빙 설치 작업에서 효율성과 일관성을 높여줍니다. 또한, 다기능 구조로 직접 처리해야 하는 공구 변경 작업량이 감소되며, 두 개의 벤딩 슈로 다양한 크기의 튜빙을 지원합니다.
사양
- 벤딩 범위 1~110°
- 외경 1~2인치(벽 두께 0.049~0.220인치) 및 외경 25~50 mm(벽 두께 1.2~5.0 mm)의 튜빙 범위
- 크기 1, 1 1/4, 1 1/2, 2인치용 벤딩 슈 1개
- 크기 25, 32, 38, 50 mm용 벤딩 슈 1개
| 치수 - 수직 위치 | 높이 112 cm(44인치), 너비 74 cm(29인치), 깊이 76 cm(30인치) |
| 무게 | 420 lbs. (191 kg) |
| 전원 조건 | MS-TBE-1: 115 V(ac), 50/60 Hz; 최대 전류 - 13 A MS-TBE-2: 230 V(ac) 50/60 Hz; 최대 전류 - 7 A |
전동 튜브 벤더 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Cintreuses pour tubes électriques, d’établi et manuelles; Outils de préparation des tubes; Systèmes de support pour tubes
Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법
Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.
튜브 벤더의 작동 모습 보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen
Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.