text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Grüne Kodierung (Serie QC6)

Referencia #: SS-QC6-D-600K3

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
Sonderhülse Grün kodierte Hülse
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO-Stecker

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Grüne Kodierung (Serie QC6)

Referencia #: SS-QC6-D-600K3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

DESO-Stecker
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Especificaciones

SS-QC6-D-600K3 — Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Grüne Kodierung (Serie QC6)

Atributo Valor
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
Sonderhülse Grün kodierte Hülse
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC6-D-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-D-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-D-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC8-D-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-D-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ホース・コネクター - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-D-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.