text.skipToContent text.skipToNavigation

Vannes

Vannes disponibles avec ces caractéristiques :

  • 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
  • –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
  • Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyimide
  • 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
  • Vannes à soufflet
  • Actionneurs pneumatiques
Effacer tous les filtres
Filtrer par :
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.