Swagelok® 용접기 본제
M200 용접기 본체는 사용자 중심의 다국어 터치스크린 제어 기능과 포괄적인 용접 성능 설명서 덕분에 신뢰성 높고 일관적이며 정밀한 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 지원합니다.
Swagelok® 용접기 본체에 대해 자세히 알아보기Swagelok® 용접기 본체는 Swagelok 용접 시스템 용접 헤드와 호환되며, 최대 출력 용량이 200 A이고, CE, RoHS(EU), CCC(중국), 캐나다 표준을 준수합니다. 이 제품의 고해상도 컬러 터치 스크린은 내구성이 높으며 중국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어를 포함한 다국어를 지원합니다. 또한, 용접 출력 성능의 실시간 모니터링 및 기록을 통해 유용한 정보와 문서 기능을 제공하며, 이는 인쇄하거나 전자적으로 저장할 수 있습니다. 일체형 MFC(Mass Flow Controller)가 OD 실드 가스를 자동으로 제어하므로 외부 유량계가 필요 없습니다.
이 용접기 본체는 용접 공정에 정밀성, 제어 기능, 효율성을 보강하므로, 고순도 환경 또는 벤치탑 애플리케이션에 이상적입니다.
사양
전원 입력 | 100~230 V(ac) |
전원 출력 | 2~200 A(dc) |
사용률(Duty Cycle) / 서비스 등급 | 100% / 100 V/20 A 입력에서 평균 출력 95 A 100% / 115 V/20 A 입력에서 평균 출력 100 A 60% / 200 V/20 A 입력에서 평균 출력 140 A 100% / 230 V/16 A 입력에서 평균 출력 120 A 25% / 230 V/16 A 입력에서 평균 출력 200 A |
치수 | 높이 34.3 x 가로 57.9 x 세로 39.4 cm(13.5 x 22.8 x 15.5인치) |
무게 | 23.3 kg(51.4 lb) |
더 자세히 알아 보시겠습니까?
용접기 본체 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d'un contrôleur de débit massique intégré ; Poids inférieur à 23 kg ou 50 lb ; Compatible avec les têtes à souder Swagelok

오비탈 용접 교육
공인 용접 검사관(CWI)과 공인 용접 강사(CWE)에게 오비탈 용접 원리와 함께 Swagelok® M200 용접 시스템 설정, 운영, 문제 해결 기술을 배울 수 있습니다.
오비탈 용접 교육 돌아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて
溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項
プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する
定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

流体システム専門家、ラボの機能性を改善
カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。