text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible (FM) convoluté en acier inoxydable 316L, 1/4 po, tresse en acier inoxydable 316L, adaptateurs pour tubes 1/4 po, longueur 61,0 cm (24 po)

Referencia #: SS-FM4TA4TA4-24

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Longueur de flexible 24 po
Diamètre du flexible 1/4 po
Température maximale, °F (°C) 850 (454)
Pressions et températures nominales max. 119 bar (1736 psig)
Température minimale, °F (°C) -325 (-198)
Pression nominale à température ambiante 3100 PSIG / 213 BAR
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Flexible métallique série FM

Surmontez les problèmes posés par des températures élevées, le vide, des pressions moyennes ou un environnement corrosif, avec la gamme Swagelok de flexibles tressés en acier inoxydable.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Flexible (FM) convoluté en acier inoxydable 316L, 1/4 po, tresse en acier inoxydable 316L, adaptateurs pour tubes 1/4 po, longueur 61,0 cm (24 po)

Referencia #: SS-FM4TA4TA4-24
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Flexible métallique série FM
Surmontez les problèmes posés par des températures élevées, le vide, des pressions moyennes ou un environnement corrosif, avec la gamme Swagelok de flexibles tressés en acier inoxydable.

Especificaciones

SS-FM4TA4TA4-24 — Flexible (FM) convoluté en acier inoxydable 316L, 1/4 po, tresse en acier inoxydable 316L, adaptateurs pour tubes 1/4 po, longueur 61,0 cm (24 po)

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Longueur de flexible 24 po
Diamètre du flexible 1/4 po
Température maximale, °F (°C) 850 (454)
Pressions et températures nominales max. 119 bar (1736 psig)
Température minimale, °F (°C) -325 (-198)
Pression nominale à température ambiante 3100 PSIG / 213 BAR
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-FM12SL12SL12-18 Acier inoxydable 316L 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-FM4SL4PM4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-FM4SL4PM4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-FM4SL4SL4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-FM4SL4SL4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-FM4TA4TA4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-FM4TA4TA4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-FM4TA4TA4-48 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-FM6SL6PM6-18 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-FM6SL6SL6-18 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-FM6SL6SL6-36 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-FM8SL8PM8-18 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-FM8SL8SL8-18 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-FM8SL8SL8-48 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.