text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito VCO de Acero inox. para soldadura de tubo por encastre, 3/8 pulg. VCO x 3/8 pulg. OD

Referencia #: SS-6-VCO-3

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguito VCO de Acero inox. para soldadura de tubo por encastre, 3/8 pulg. VCO x 3/8 pulg. OD

Referencia #: SS-6-VCO-3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Especificaciones

SS-6-VCO-3 — Manguito VCO de Acero inox. para soldadura de tubo por encastre, 3/8 pulg. VCO x 3/8 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po À souder bout à bout en automatique Ver producto
316L-8-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po À souder bout à bout en automatique Ver producto
SS-12-VCO-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-12-WVCO-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-WVCO-6-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16-VCO-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-2-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-4-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-4-VCO-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Mâle, à souder Ver producto
SS-4-VCO-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCO-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-WVCO-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-4-WVCO-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-WVCO-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Ver producto
SS-4-WVCO-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-8-VCO-3-6TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8-VCO-3-8MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Mâle, à souder Ver producto
SS-8-VCO-3-8TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCO-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-WVCO-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8-WVCO-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8-WVCO-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Ver producto
SS-8-WVCO-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.