text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ベローズシール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、1/4 インチ・サイズSwagelokめすVCR継手、SC-11仕様、トグル・ハンドル

型番: SS-4BKT-V51

仕様

属性
アクチュエーター・タイプ 手動式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボディ・シール ガスケット(ソフト・シート付き)
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
最大Cv 0.36
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット 316ステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ トグル・ハンドル
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 100 PSIG /93°C @ 6.8 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
室温における最高使用圧力 100 PSIG @ 100°F/6.8 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ 標準
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
ストレート型、手動式アクチュエーター

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製ベローズシール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、1/4 インチ・サイズSwagelokめすVCR継手、SC-11仕様、トグル・ハンドル

型番: SS-4BKT-V51
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、手動式アクチュエーター
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

仕様

SS-4BKT-V51 — ステンレス鋼製ベローズシール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、1/4 インチ・サイズSwagelokめすVCR継手、SC-11仕様、トグル・ハンドル

属性
アクチュエーター・タイプ 手動式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボディ・シール ガスケット(ソフト・シート付き)
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
最大Cv 0.36
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット 316ステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ トグル・ハンドル
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 100 PSIG /93°C @ 6.8 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
室温における最高使用圧力 100 PSIG @ 100°F/6.8 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ 標準
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12BG-MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-2H Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po - 製品を見る
SS-2H2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4BG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4BG-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
SS-4BG-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-4BK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4BKT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4BK-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
SS-4BK-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-4BK-VCR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-4BRG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4BW Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4BW-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 製品を見る
SS-4H Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4H2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4H4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-4H-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po - 製品を見る
SS-4H-TH3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de tube 1/4 po Embout de tube 製品を見る
SS-4H-TW Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
SS-4H-V13 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) à étanchéité de surface, soudé par emboîtement 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) à étanchéité de surface, soudé par emboîtement 製品を見る
SS-4H-V51 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle soudé bout à bout 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle soudé bout à bout 製品を見る
SS-4H-VCR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-6BG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6BG-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6BK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6BW Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6H-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8BG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8BG-TW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-8BG-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-8BK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8BK-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-8BW Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。