text.skipToContent text.skipToNavigation

Колпак из латуни для трубки с наруж. диам. 1/2 дюйма

Referencia #: B-810-C

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Латунь
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 дюйма
Tipo de conexión 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Tapones para tubo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Колпак из латуни для трубки с наруж. диам. 1/2 дюйма

Referencia #: B-810-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones para tubo
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

B-810-C — Колпак из латуни для трубки с наруж. диам. 1/2 дюйма

Atributo Valor
Material del Cuerpo Латунь
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 дюйма
Tipo de conexión 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-400-C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.