![Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression série IPT](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-double-block-bleed-valves-ipt-series-1400x411.jpg)
Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression (série IPT) Swagelok®
Les vannes d’arrêt et de purge Swagelok de la série IPT sont dotées d’un boisseau sphérique de type tourillon qui assure une étanchéité constante sur une gamme complète de pressions, permettant un fonctionnement fiable pour un actionnement amélioré des systèmes de commande.
Demander un complément d’informationLes vannes d’arrêt et de purge de la série IPT sont conçues pour des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) et sont disponibles en acier inoxydable 316 et en alliage super duplex 2507 dans deux configurations :
- Simple arrêt et purge (pointeau/pointeau)
- Double arrêt et purge (pointeau/boisseau sphérique/pointeau ou pointeau/pointeau/pointeau)
Les vannes de blocage et de purge moyenne pression de la série IPT permettent aux opérateurs d’isoler le flux de fluides dans un système pour l’empêcher d’atteindre les composants d’un système en aval, puis de drainer le fluide restant du côté aval de la vanne. Les vannes de la série IPT dotées de configurations à double arrêt et purge fournissent une double isolation positive, permettant d’effectuer les opérations de maintenance, de réparation, d’exploitation, d’échantillonnage, de contrôle des fuites et d’autres tâches cruciales en aval.
La conception à boisseau de type tourillon de la série IPT fournit une étanchéité constante sur une gamme complète de pressions, même si les systèmes sont dépressurisés et repressurisés, permettant un meilleur actionnement des systèmes de commande. Les vannes à pointeau de la série IPT avec une conception de tige en V contrôlent l’orifice de ventilation entre les vannes d’arrêt.
Caractéristiques techniques
Pressions de service | jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
Températures | jusqu’à 121 °C (250 °F) |
Raccordements d'extrémité | Filetage NPT femelle : 1/4 po à 1 po Filetage à extrémité conique moyenne pression : 1/4 po à 1 po Filetage à extrémité conique haute pression : 1/4 po, 3/8 po et 9/16 po Raccord pour tube moyenne pression Swagelok série : 1/4 à 3/4 po |
Catalogues des vannes double arrêt et purge pour moyenne pression série IPT
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
![Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
![Sélection des vannes pour systèmes fluides](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
![Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.
![Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.