Swagelok®中圧用トラニオン型ボール・バルブ(CTBシリーズ)
Swagelokトラニオン型ボール・バルブ CTBシリーズは、コンパクトなデザインながら低トルクの1/4回転操作で最高使用圧力137.8 MPaのアプリケーションにおいて、確実な締め切りを行うことができます。
CTBシリーズ・バルブについて問い合わせるSwagelok®中圧用ボール・バルブ CTBシリーズは、コーン&スレッド・エンド・コネクションで信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。このトラニオン型ボール・バルブは独自の直接的な荷重構造を採用しており、システムの減圧や再加圧を行っても、使用圧力範囲内(最高使用圧力:137.8 MPa)で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。また、使用温度範囲内で最高使用圧力を維持するステム・シール構造を採用しているほか、ボトム・ロード式ステムによりステムのブローアウトが生じないため、オペレーターの安全性が高まります。
CTBシリーズ・バルブには2方(双方向)または3方(共通サイドまたはボトム一次側ポート)タイプがあり、流量係数(Cv値)は0.26~3.5です。また、ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーターを備えたモデルや、サワー・ガス用のNACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定した材質のモデルもあります。
2つのオリフィス・サイズ(6CTBおよび9CTBシリーズ)があり、エンド・コネクションのサイズは1/4~1 インチです。取り付け方法には、パネル・ナット(オプション)を使用したパネル取り付けや、2本のボルトをパネルに通してバルブ・ボディの上部に挿入する、またはOEMバルブ交換用のデュアル・ボルト・パターンのボディ取り付け用穴にボルトを挿入する方法があります。アプリケーションに適したバルブ・サイズを見つけるには、流量係数(Cv値)計算ツール をご使用ください。
仕様
最高使用圧力 | 137.8 MPa |
使用温度範囲 | –17~121°C |
エンド・コネクション | タイプ:コーン&スレッド サイズ:1/4~1 インチ フロー・パターン:開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ) オリフィス・サイズ:5.31 mm、9.52 mm |
バルブの選定にサポートが必要ですか?
CTBシリーズ中圧用トラニオン型ボール・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles

関連資料/コラム記事

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。