ベローズ・シール・バルブ — 高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ(6~12 mm)
- –28~648°C
- ステンレス鋼
- 1.72~17.2 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ベローズ・シール・バルブ — 高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ — Soufflet
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4UW Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4UW-TF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間