text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à soufflet

Vannes à soufflet Swagelok®

Les vannes à soufflet Swagelok sont conçues pour limiter le risque de fuites, la plupart se caractérisant par l’absence de garniture ou l’utilisation de joints soudés. Étanches et fiables, elles sont parfaitement adaptées aux applications dans lesquelles l’étanchéité par rapport à l’atmosphère est primordiale pour assurer la sécurité des opérateurs et le bon fonctionnement des process.

Voir des vannes à soufflet

Les vannes à soufflet Swagelok sont disponibles dans plusieurs types et configurations qui permettent aux utilisateurs de trouver des options adaptées aux applications générales et haute pureté. Parmi ces options figurent une étanchéité corps-soufflet assurée par un joint ou par soudure, des embouts de tige pour arrêter ou réguler le débit, toutes sortes de raccordements, des coefficients de débit variés et la possibilité d’un montage sur panneau ou par la base.

  • Des vannes à soufflet Swagelok spéciales avec poignée micrométrique assurent un réglage précis et reproductible du débit en permettant des changements de position de la tige par pas de 0,025 mm (0,001 po)
  • Les vannes à soufflet compactes Swagelok pour commutation permettent de déplacer l’écoulement d’une ligne dans une autre manuellement ou au moyen d’actionneurs pneumatiques à retour par ressort ou double effet
  • Les vannes à soufflet haute pression Swagelok à actionnement pneumatique sont adaptées aux process caractérisés par des pressions et des températures de service élevées
  • Certaines vannes à soufflet Swagelok disposent d’un système de confinement secondaire qui empêche les fuites vers l’atmosphère même si l’étanchéité principale est défaillante, améliorant ainsi la fiabilité, la polyvalence et la sécurité des vannes

Besoin d’aide pour choisir des vannes à soufflet ?

Contacter des spécialistes locaux

Catégories de vannes à soufflet

Actionneurs pneumatiques

Actionneurs pneumatiques

Améliorez les performances de votre système avec des actionneurs pneumatiques de qualité pour vannes à soufflet, conçus pour offrir un contrôle fiable et précis des fluides. 

Manifolds multivannes à soufflet, série V3

Manifolds multivannes à soufflet, série V3

Constitué de vannes à soufflet, le manifold à trois vannes Swagelok® est destiné à des systèmes aux exigences élevées en matière de confinement du fluide.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez des composants de qualité conçus pour une compatibilité optimale. Pièces de rechange et accessoires pour les kits d’embout de tige, les kits de soufflet, les kits d’indicateur de position et les kits de joints.

Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U

Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U

Gagnez en fiabilité et en polyvalence avec les vannes à soufflet série U Swagelok®, qui disposent d’un système de confinement secondaire empêchant les fuites dans l’atmosphère. 

Vannes de réglage fin à soufflet, série BM

Vannes de réglage fin à soufflet, série BM

Les vannes de réglage fin à soufflet sont équipées d’un actionneur en acier inoxydable trempé, atteignent un débit maximal en six tours et sont dotées de poignées rainurées qui permettent d’effectuer des réglages à l’aide d’un tournevis.

Vannes à soufflet haute pression, série HB

Vannes à soufflet haute pression, série HB

Explorez les vannes à soufflet haute pression à actionnement pneumatique avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l’atmosphère et pression nominale maximale dans les deux sens.

Vannes à soufflet haute pureté, série BN

Vannes à soufflet haute pureté, série BN

Découvrez des vannes haute pureté dont les caractéristiques – rétraction complète de la tige, actionnement sans à-coups, chapeau union – prolongent la durée de vie et améliorent la propreté de la vanne.

Vannes à soufflet pour commutation, série BY

Vannes à soufflet pour commutation, série BY

Découvrez la vanne à soufflet pour commutation série BY. Compacte et sans garniture, cette vanne est équipée d’un guide de tige en Torlon® pour une fermeture reproductible. 

Vannes à soufflet à usage général, séries B et H

Vannes à soufflet à usage général, séries B et H

Obtenez un arrêt fiable de l’écoulement d’un fluide avec des vannes à soufflet métallique de précision dotées d’une étanchéité corps-soufflet assurée par un joint ou par soudure et d’embouts de tige pour réguler le débit.

Catalogues des vannes à soufflet

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.