Vannes à soufflet — Actionneurs pneumatiques
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1/2 po (6 mm)
- –40°C (–40°F) à 204°C (400°F)
- Acier inoxydable 316
- 165 bar (2400 psig) à 241 bar (3500 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à soufflet — Actionneurs pneumatiques — Normalement fermé
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires