text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK

Vannes à boisseau sphérique multifonctions (série SK) Swagelok®

De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK de Swagelok s’actionnent en un quart de tour avec un faible couple de manœuvre, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), et sont certifiées « faibles émissions » selon la norme API 624.

Demander des informations sur les vannes série SK

De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK Swagelok® offrent une capacité de débit élevée et s’actionnent en un quart de tour avec une faible couple de manœuvre. Créées pour être utilisées avec des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig), ces vannes se caractérisent par un écoulement bidirectionnel, des coefficients de débit qui vont de 0,9 à 1,4, un choix de raccordements d’extrémité (raccord pour tube contrôlable Swagelok, filetages NPT et ISO, raccord VCO® mâles Swagelok), la possibilité d’un montage sur panneau standard ainsi que la possibilité de reconstruire la vanne sur site à l’aide d’un kit d’étanchéité. Des vannes série SK basse température sont également disponibles, ainsi qu’une certification « faibles émissions » conforme à la norme API 624.

Les vannes à boisseau sphérique série SK possèdent des joints toriques de tige qui n’imposent aucun ajustement de la garniture et assurent une parfaite étanchéité par rapport au milieu ambiant. Les sièges en PEEK à ressort sont compatibles avec de nombreux produits chimiques et sont parfaitement étanches dans des systèmes aux pressions basses ou élevées. Une poignée directionnelle indique le sens de l’écoulement et la position ouverte/fermée, et un boisseau sphérique flottant en acier inoxydable réduit l’usure et prolonge la durée de vie de la vanne.

Caractéristiques techniques des vannes à boisseau sphérique série SK

Pression de service Jusqu’à 413 bar (6000 psig)
Température –40 à 150°C (–40 à 302°F)
Coefficient de débit Jusqu’à 1,4
Matériaux du corps Acier inoxydable 316
Matériaux des sièges PEEK
Raccordements d’extrémité Type : Raccord pour tube Swagelok, filetage NPT, filetage ISO, raccord VCO® mâle
Taille : 1/4 et 3/8 po ; 6 et 8 mm
Configuration : Tout ou rien

Besoin d’aide pour dimensionner une vanne ? Essayez notre calculateur de coefficient de débit.

Choisir la vanne adaptée à vos besoins

SKシリーズ多目的用ボール・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

スポットライト:SKシリーズ・ボール・バルブ・ソリューション
スポットライト:SKシリーズ・ボール・バルブ・ソリューション

Swagelok®多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、コンパクトなデザインの高圧/大流量用バルブです。低トルクかつ1/4回転で開閉でき、41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

スウェージロックのバルブおよび圧力計を使用した分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.