text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1 1/4 po

Réf. pièce : SS-2000-C

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1 1/4 po

Réf. pièce : SS-2000-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-2000-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3M0-C 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-400-C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-4M0-C 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-500-C 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-600-C 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-6M0-C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-810-C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-8M0-C 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.