Filter von Swagelok®
Mit den Filtern von Swagelok werden flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel im Fluidsystem aufgefangen und entfernt. Das steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für spezifikationsgerechte Fluidprodukte.
Filter anzeigenAn kritischen Stellen in industriellen Fluidsystemen zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen sorgen die Filter von Swagelok ® dafür, dass unerwünschte Partikel aufgefangen und zurückgehalten werden. Damit tragen sie dazu bei, Beschädigungen an kritischen Systemkomponenten, Beeinträchtigungen bei der Probengenauigkeit und der Analyse, nicht spezifikationsgerechte Produkte in Fluidsystembetrieben und weitere Probleme zu vermeiden, die in der Folge entstehen könnten.
Wir stellen hochwertige Koaleszenz-Partikelfilter, Inline-Partikelfilter, T-Filter, hochreine Filter und ultrahochreine Filter für die Anwendung mit Flüssigkeiten und Gasen her. Unsere industriellen Fluidsystemfilter sind in einer Vielzahl von Filterelementmaterialien und Nennporengrößen erhältlich. Für eine zuverlässige Filtration Ihrer Fluidsysteme zur Vermeidung von Verunreinigungen oder partikelbedingten Durchflussproblemen in Ihren Systemen sind die Filter von Swagelok die ideale Lösung.
Erfahren Sie mehr über die Funktion industrieller Fluidsystemfilter, über die verschiedenen Filtertypen, wo diese einzusetzen sind und welche Best Practices es für Installations- und Instandhaltungstätigkeiten gibt.
Benötigen Sie weitere Informationen zur Auswahl der geeigneten Filter?
Categorías de Filtros
Filtros Coalescentes
Diseñados para filtrar eficazmente corrientes de aire y gas, estos filtros coalescentes eliminan aerosoles líquidos, agua y aceite para proteger los equipos sensibles.
Filtros de Partículas
Filtran eficazmente el polvo, la suciedad y el óxido de líquidos y gases. Incorporan elementos filtrantes reemplazables para facilitar el mantenimiento y reducir al mínimo la caída de presión.
Filtros de gas de ultra alta pureza
Diseñado para entornos de gran pureza, este sistema de filtración utiliza un elemento de alúmina de gran pureza con carcasa de acero inoxidable 316L para servicio a caudales y presiones elevados.
Recambios y Accesorios
Asegure la eficiencia y longevidad de sus sistemas de filtración con nuestros recambios y accesorios de alta calidad y precisión.
Filter—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Eliminan los contaminantes del sistema; Para servicio de gases y líquidos; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulgada; Materiales: acero inoxidable y latón
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections
Field Engineering von Swagelok
Für die Fehlerbehebung und Optimierung Ihrer Fluid- und Probenahmesysteme stehen Ihnen die Field Engineers von Swagelok weltweit zur Seite.
Treffen Sie die Field Engineers von SwagelokRessourcenzentrum
Caso práctico del Avión de Combate Lightfoot Defence
Lightfoot Defence, líder en tecnología de refrigeración militar, colaboró con Swagelok para desarrollar soluciones innovadoras para el avión unificado Eurofighter. Vea cómo se utilizaron los componentes para sistemas de fluidos Swagelok para construir equipos refrigerantes de alta tecnología para Lightfoot.
3 Reglas para la Precisión de los Analizadores
Aprenda a evitar tres problemas comunes de rendimiento del sistema de toma de muestra que pueden llevar a inexactitudes del analizador, lo que le costará tiempo y dinero.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.
Preguntas y Respuestas sobre Sistemas de Toma de Muestras Analíticas con Mike Frost
El Director de Ingeniería de Campo Swagelok, Mike Frost, responde a las preguntas sobre los problemas más comunes de los sistemas de toma de muestras analíticas y da consejos para evitarlos.