Swagelok® 압력 게이지
다양한 Swagelok 압력 게이지로 산업용, 고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정을 달성할 수 있습니다.
압력 게이지 정보 요청Les manomètres industriels et de process Swagelok® fournissent une mesure précise de la pression dans toutes sortes d’applications industrielles générales, très haute pureté ou sanitaires. Proposés avec toute une variété de plages de pression, de tailles de cadran, de raccordements, d’options de montage et de configurations, les manomètres Swagelok sont tous étalonnés à l’usine et testés sous pression pour garantir la fiabilité de leurs performances.
Les différents modèles sont les suivants :
- Manomètres industriels et de process série PGI Swagelok®, avec ou sans bain
- Manomètres série PBG Swagelok®, conçus spécialement pour être montés en panneau
- Manomètres très haute pureté série PGU Swagelok® et manomètres à air propre et sec série PGC Swagelok®
- Manomètres à usage général série PGN Swagelok®, homologués ECE R110
Catégories de manomètres
Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau, série PGI et PGN
Obtenez des mesures de pression précises dans des applications industrielles avec des manomètres capables de contrôler un vide ou des pressions positives jusqu’à 1000 bar (100 MPa, 15 000 psi).
Manomètres très haute pureté et à air propre et sec
Contrôlez un vide ou une pression positive dans un système avec un manomètre très haute pureté à air propre et sec équipé d’un tube de Bourdon.
Manomètres à usage général avec homologation ECE R110, série PGN
Obtenez des mesures de pression précises avec des manomètres certifiés ECE R110 utilisables à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé.
Каталоги манометров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosРесурсы Swagelok специально для вас
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.