Cone and Thread Fittings — Caps and Plugs
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Medium and high pressure
- Maximum 20 000 psig (1378 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Cone and Thread Fittings — Caps and Plugs — Bouchons
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PL4M Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression - - PL6M Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas