Клапанные блоки Swagelok®
Двух-, трех-, четырех- или пятиклапанные блоки Swagelok изготавливают и испытывают в заводских условиях, чтобы обеспечить надежные решения для контрольно-измерительного оборудования. Предлагаются блоки прямого и выносного монтажа или модульные системы, предусматривающие низкий уровень вредных выбросов и сплавы, соответствующие стандарту NACE.
View All ManifoldsSwagelok manifolds minimize potential leak points by putting multiple valves in one body. They are designed for static pressure, liquid level, and differential pressure applications in traditional and compact inline body designs used in instrument, direct-mount, remote-mount, and module systems. Stream selector systems provide double-block-and-bleed (DBB) operation in a single compact module. Versions include:
- V, VB, and VL series two-, three-, and five-valve instrument manifolds
- VE series two-, three-, and five-valve direct-mount manifolds
- Two-valve remote-mount manifolds
- Mod 85 modular instrumentation systems
- Low-Emissions (Low-E) direct- and remote-mount manifolds and Mod 85 systems certified per API 624
- SSV series stream selector systems for process analyzer applications (see video to learn how it works)
Swagelok manifolds’ compact assembly design results in reduced size and weight, making them easy to install and maintain. Manifolds are available in body material options such as stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel, and packing materials such as PTFE for system versatility and Grafoil® for extended temperature ratings.
Have questions about manifolds?
マニホールドのカテゴリー
Каталоги клапанных блоков
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 計装用マニホールド V/VB/VLシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ ダイレクト・マウント用マニホールド VEシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)/■ 計装用モジュラー85システム/■ API 624による低排出認証付き製品もございます(ダイレクト・マウント用/リモート・マウント用マニホールドおよびモジュラー85システムの場合)
■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.
Клапанные блоки
Применение клапанных блоков Swagelok сокращает число возможных точек утечки благодаря расположению в одном корпусе сразу нескольких клапанов. Они предназначены для систем со статическим давлением, измерения уровня жидкости или разности давлений, имеют обычный или компактный проходной корпус и применяются в контрольно-измерительных, модульных системах, системах прямого и выносного монтажа. Компактная конструкция блока позволяет уменьшить размер и массу, а также облегчить монтаж и обслуживание. Предлагаются такие материалы изготовления корпуса, как нержавеющая, углеродистая и дуплексная нержавеющая сталь, и такие материалы уплотнения, как фторопласт (PTFE) (для универсального применения) и Grafoil® (для расширенных номинальных параметров температуры).