スウェージロックの予備締め付けツール
Swagelok予備締め付けツールを使用すると、Swagelokチューブ継手を効率的に取り付けることができます。チューブにフェルールを予備締めしておくことで、スペースが狭くても容易に取り付けることができ、Swagelokチューブ継手を大量に使用する場合に取り付け時間を短縮することができます。
詳細について問い合わせる予備締め付けツールを使用すると、過酷なアプリケーションにおいて信頼性が高いチューブ接続を効率的に行うことができます。スウェージロックでは、チューブ継手の取り付けを簡素化するための予備締め付けツールを各種取り揃えています。
予備締め付けツールのカテゴリー

マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ
Swagelok®ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用して、取り付け前にフェルールをチューブに予備締めすると、取り付け時間を短縮し、かつオペレーターのミスを減らすことができます。

高性能スウェージング・ユニット、HVSUシリーズ
Swagelok®高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、Swagelokナット&フェルールをステンレス鋼チューブに容易に予備締めすることができます。
Каталоги обжимных инструментов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ Swagelokチューブ継手のフェルールをチューブに予備締め/■ 組み立てや取り付けに要する時間を短縮/■ プロセス制御を向上/■ 挿入されたチューブが適切に装着されると、自動的に予備締めプロセスを開始/■ ストローク制限ツールで過度の締め付けを防止/■ ゲージ・キット(オプション、サイズ:1/4 インチおよび6 mm)/■ 高い耐久性/■ チューブ継手サイズの切り替えが容易-サイズ変更の際のツール不要/■ サイクル・カウンターにより、予防保全をサポート
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Использование многопатронного обжимного аппарата Swagelok®
Узнайте, как использовать многопатронный гидравлический обжимной аппарат Swagelok (MHSU) для предварительного обжима набора колец на трубках определенных размеров.

Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75% сократить время производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.