카탈로그
니들 및 미터링 밸브 — 블로우다운 밸브, 6DB 시리즈 — 직선형
다양한 설계, 재질, 크기 및 연결구로 공급되는 스웨즈락 니들 밸브는 일반 및 극한의 애플리케이션에서 믿을 수 있고 일관성 있는 유체 제어를 제공합니다.
計装用ブローダウン・バルブ 6DBシリーズ
■ 材質:316ステンレス鋼/■ 安全性の高いユニオン・ボンネット構造/■ Grafoil® 製パッキンの採用により、高温でも使用可能/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok®チューブ継手、NPTめねじ、チューブ差し込み溶接、パイプ差し込み溶接/■ オリフィス:6.4 mm、流量係数(Cv値):0.86/■ 全開あるいは全閉状態にて使用するよう設計されています
비슷한 제품
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.