レギュレーター
以下の仕様のレギュレーターを取り揃えています:
- 減圧レギュレーター
- 背圧レギュレーター
- スプリング・ロード式、ドーム・ロード式、エアー・ロード式
- エンド・コネクション・サイズ:1/4~4 インチ
- 最高使用圧力:70.0 MPa
- –45 ~ 80°C
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 二段式
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаМаксимальное давление на входеДиапазон регулирования давленияОтверстияКонфигурация отверстийKCY1DRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KCY1ERF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KCY1FRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KCY1GRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F -
減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 一段式
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаМаксимальное давление на входеДиапазон регулирования давленияОтверстияКонфигурация отверстийKPR1DFC412A20000 316 ステンレス鋼 100 psig (6.8 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C KPR1DRB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B KPR1DRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1ERB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B KPR1ERF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1FJA415A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KPR1FJC412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C KPR1FJF412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1FRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KPR1FRB417A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B KPR1FRB417A30000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B KPR1FRC412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C KPR1FRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1GJF412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1GRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KPR1GRB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B KPR1GRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1JRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KPR1JRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F KPR1JRE412A20000 316ステンレス鋼 3600 psig(248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ -
Наличие изделий по местоположению склада
часов