ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — めすコネクター
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- NPTねじ
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:43.0~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4FK0-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ SS-8FK0-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間