レギュレーター — 背圧レギュレーター、スプリング・ロード式
以下の仕様のレギュレーターを取り揃えています:
- 減圧レギュレーター
- 背圧レギュレーター
- スプリング・ロード式、ドーム・ロード式、エアー・ロード式
- エンド・コネクション・サイズ:1/4~4 インチ
- 最高使用圧力:70.0 MPa
- –45~80°C
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質一次側の最高使用圧力(20℃にて)二次側の圧力調整範囲ポートポート・パターン
KBP1E0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 50 psig (3.4 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KBP1F0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 100 psig (6.8 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KBP1F0D4A5A20000 316 ステンレス鋼 100 psig (6.8 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ D KBP1G0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 250 psig (17.2 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KBP1J0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間