Swagelok® 주름 없는 PTFE 코어 호스, S 시리즈
S 시리즈는 매우 유연하고 주름 없는 실리콘 피복 PTFE 코어 호스이며 유연성과 화학적 호환성이 필요한 경우에 주로 사용됩니다.
추가 정보 요청S 시리즈는 호스 압력 밀폐를 촉진하는 304 스테인리스강 편조가 있는 고유연성 실리콘 피복 주름 없는 PTFE 코어 호스입니다. 실리콘 피복이 되어 있어 표면이 부드럽고 오염되지 않으며 세정이 쉬울 뿐 아니라 내부 시스템 유체의 온도가 높아도 우수한 단열 효과를 제공합니다. 이 호스는 일반적으로 유연성과 화학적 호환성이 필요한 경우에 사용됩니다.
1/8인치에서 1인치의 크기 범위, 진공에서 3500 psig(240 bar)의 사용 압력, 다양한 연결구를 지원하는 S 시리즈 호스는 광범위한 시스템 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 특허 출원 중인 공정으로 섬유 편조를 코어에 결합하여 코어의 꺽임이 방지됩니다. 정전기 소산이 필요한 애플리케이션에는 옵션인 탄소 충전 PTFE 코어를 사용할 수 있습니다. 호스 커버 및 태그 등 다른 옵션을 포함한 맞춤형 어셈블리도 사용 가능합니다.
모든 S 시리즈 호스 어셈블리는 실온에서 30초 동안 수압 테스트를 실시하여 누설이 탐지되지 않는 조건을 충족합니다. 테스트는 1000 psig(69 bar)에서 실시하며, 연결구의 사용 압력이 1000 psig(69 bar) 미만이면 225 psig(15.5 bar)에서 실시합니다.
사양
| 재질 | 코어: PTFE 강화: 304 SS 편조 연결구: 316 SS |
| 공칭 호스 크기 | 1/8~1인치 |
| 사용 압력 | 진공~3500 psig(240 bar) |
| 온도 범위 | –53~230°C(–65~450°F) |
| 연결구 | Swagelok 튜브 피팅; Swagelok 튜브 어댑터; 암나사 파이프 나사, NPT, JIC(AN) 37° 유니온 포함; 수나사 파이프 나사, NPT, JIC(AN) 37° 유니온 포함; 쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프; 쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 90° 엘보우; 쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 45° 엘보우; 튜브 맞대기 용접; SAE 37°(JIC) 암나사 스위블 피팅; 암나사 캠 & 그루브; 수나사 캠 & 그루브; 튜브 스터브, 풀림 처리; 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅; 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅; TS 시리즈 쎄니타리(Sanitary) 클램프; 수나사 파이프 나사, ISO/BSP 경사 나사(ISO 7); 수나사 ISO/BSP 평행 나사 및 60° 수나사 콘(ISO 228); 암나사 파이프 나사, ISO/BSP 경사 나사(ISO 7); 암나사 ISO/BSP 평행 나사(ISO 228); 암나사 스위블 ISO/BSP 평행 나사 및 30° 콘; 암나사 스위블 ISO/BSP 평행 나사 및 60° 콘; JIS(A)/ISO 2852형 쎄니타리(Sanitary); ISO-KF 진공 플랜지; 홈 있는 쎄니타리(Sanitary) DIN 11864-3 시리즈 A, Form A, 클램프 페럴; 암나사 DIN 11851 및 너트; ASME Class 150 랩 연결부 플랜지; JIS 10K 랩 연결부 플랜지; DIN PN10 랩 연결부 플랜지; 쎄니타리 I-라인 Male; 쎄니타리 I-라인 Female; 쎄니타리(Sanitary) (DIN 32676); 쎄니타리(Sanitary) (ISO 2852) |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.