Raccords filetés à extrémités coniques (série IPT) Swagelok®
Les raccords filetés à extrémités coniques série IPT Swagelok® sont fabriqués dans divers alliages de manière à offrir des performances d’une grande fiabilité dans différents environnements d’exploitation et dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes à élevées allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psig).
Voir des raccords C&FLes raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont d’une fiabilité éprouvée de longue date à des pressions moyennes et élevées. Les raccords C&F série IPT de Swagelok sont disponibles en acier inoxydable 316, en alliage 625 et en alliage 2507, dans des dimensions allant de 1/4 po à 1 1/2 po. Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu’à 371°C (700°F).
Des raccords série IPT conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles, de même que des composants de raccord antivibrations. Tous les raccords possèdent un trou d’évacuation permettant de vérifier facilement que le montage a été réalisé correctement. Sauf indication contraire, les raccords, adaptateurs et accouplements C&F femelles pour moyennes et hautes pressions sont fournis complets avec les embouts filetés et les bagues.
Besoin d’un complément d’information sur les raccords filetés à extrémité conique ?
Catégories de raccords filetés à extrémités coniques
Accouplements
Joignez deux tuyaux ou deux tubes avec un accouplement, ou de courts tronçons de tuyau ou de tube avec un emboîtement, à une ou aux deux extrémités.
Adaptateurs
Garantissez la fiabilité des raccordements moyenne pression et haute pression avec des adaptateurs filetés à extrémité conique (C&F).
Capuchons et bouchons
Pressurisez totalement votre système en obturant des tubes avec un capuchon ou des raccords d’extrémité avec un bouchon.
Embouts et bagues
Sécurisez des tubes avec une bague et un embout fileté pour créer un joint étanche contre la surface conique du raccord.
Passe-cloisons
Réalisez un raccordement moyenne ou haute pression entre des composants situés de part et d’autre d’une cloison avec un raccord passe-cloison.
Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik
Les raccords coniques à bagues haute pression résistent aux pressions élevées, aux vibrations et aux impacts sans fuir dans des applications exigeantes.
콘 & 쓰레드 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
애플리케이션에 적합한 피팅 찾기
Swagelok® FK 시리즈 튜브 피팅을 사용하여 어떻게 콘 & 쓰레드 피팅에 비해 설치 시간을 획기적으로 단축하고, 재작업으로 이어질 수 있는 사소한 결함을 방지할 수 있는지 보여주는 단계별 비교를 따라 진행해 보십시오.
피팅 비교고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
수소 피팅의 구조
수소 애플리케이션 전용으로 설계된 피팅이 어떤 이유로 연료전지 차량 장비사와 인프라 개발업체가 더 안전하고 신뢰성 높은 연료 시스템을 달성하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
수소 연료전지 자동차의 구성부품 선정 최적화
수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다. 적합한 부품을 찾으려면 무엇이 필요한지 자세히 알아보십시오.
사례 연구: 해양 석유개발 운영업체
한 해양 오일 플랫폼 운영업체가 어떻게 콘 & 쓰레드에서 FK 시리즈 피팅으로 전환하여 설치 시간을 80%까지 절감할 수 있었는지 알아보십시오.