Swagelok® 파이프 피팅
Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 일관적이고 누설 없는 변환을 지원합니다.
파이프 피팅 보기Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업용 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 신뢰성 높은 연결을 제공합니다. 이 제품은 누설 없는 성능을 제공하는 동시에, 산업 표준의 설계 요건을 초과하여 결합 나사산의 수를 최적화하고 마모를 최소화합니다.
이 피팅은 광범위한 형상과 재질뿐 아니라 최대 15,000 psig(1033 bar)의 애플리케이션에 대응하는 두꺼운 벽 316 스테인리스강 옵션으로도 공급 가능하며, 모두 Swagelok 품질 기준에 따라 제조됩니다. 엘보우, 티, 크로스의 각도는 정확한 배관 레이아웃이 가능하도록 엄격하게 제어됩니다.
피팅 선택에 도움이 필요하십니까?
Категории трубных фитингов
Запасные части и вспомогательное оборудование
Изучите полезные инструменты и наборы для обслуживания фитингов газовых и жидкостных системах.
Колпаки и заглушки
Уплотните трубу или другое соединение герметичной заглушкой или колпаком, навинчиваемого на торец трубы.
Муфтовые шаровые соединения
Муфтовое шаровое соединение обеспечивает герметичность и надежность систем контрольно-измерительных приборов и управления технологическими процессами.
Ниппели
Адаптируйте трубопроводную систему с помощью ниппеля для соединения двух труб или фитингов на одном/обоих торцах.
Переходники
Расширьте жидкостную/газовую систему из компонентов разных размеров и материалов с помощью угловых, прямых отводов и тройников.
Редуцирующие переходники
Соединяйте трубы разного диаметра при одновременном выполнении требований к расходу и текущей линейной конфигурации.
Соединительные муфты
Обеспечьте целостность двух и более участков трубы для надежного перемещения жидких или газовых сред.
파이프 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.
Accesorios Roscados
Los accesorios roscados Swagelok tienen superficies internas sin rebabas y flancos de rosca lisos, lo que permite un caudal suave y proporciona un cierre optimizado minimizando el gripado. Hay disponible una gran variedad de materiales y configuraciones, como adaptadores, tapones hembra y tapones macho, acoplamientos, cruces, codos, manguitos, reductores y tes, fabricados con los altos estándares de calidad de Swagelok para satisfacer los requisitos de una gran variedad de situaciones.