VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Kurze Stutzen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/2 Zoll (6 bis 18 mm)
- Stumpf- und Muffenschweißenden
- Edelstahl 316/316L, Edelstahl 316L VAR, Alloy C-22
- Max. 2.800 psig (192 bar) bis 8.500 psig (585 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Kurze Stutzen — ショート・グランド
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LV-8-VCR-3S-12MTB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 12 mm チューブ突き合わせ溶接 316L-4-VCR-3AS 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 6LV-2-VCR-3S-2TB7 316L VARステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-2TB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB2 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB3P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 6 mm チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 10 mm チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-4TB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-6TB2P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-6TB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB2 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB3 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB7 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 HC22-4-VCR-3S-4TB2 合金C-22 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-4-VCR-3-.75LG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 8 mm チューブ突き合わせ溶接 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-6TB2 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB2P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB7P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-2-VCR-3S-2TB7P 316L VARステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-2TB7P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB3 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8-VCR-3AS 316Lステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-4TB7P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-6TB7P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-4-VCR-3-.50LG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VARステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간