니들 및 미터링 밸브 — 스크류 보닛 게이지 밸브
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/2~3/4인치 수나사 대 1/2인치 NPT 암나사 연결구
- –65°F(–53°C)~1200°F(648°C)
- 316 스테인리스강
- 100 psig(6.8 bar)~6000 psig(413 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6PNBGM12-F8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-6PNBGM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간