Tube Fittings and Adapters — Caps and Plugs
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (2 to 38 mm)
- 316 stainless steel, brass, super duplex stainless steel, 6-Moly, PFA, Alloy C-276, Alloy 400/R-405, carbon steel, PTFE
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-10M0-P 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - B-500-P 황동 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-100-P 황동 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-1210-P 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-200-P 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-400-P 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-600-P 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-6M0-P 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - B-810-P 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - HC-400-P 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - HC-810-P 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - M-810-P 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - PFA-420-P PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - PFA-620-P PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - PFA-820-P PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - S-400-P 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-100-P 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-1010-P 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-10M0-P 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-1210-P 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-12M0-P 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-15M0-P 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-1610-P 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-16M0-P 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-18M0-P 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-2000-P 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-200-P 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-20M0-P 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-22M0-P 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-2400-P 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-25M0-P 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-300-P 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-3M0-P 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-400-P 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-400-P-0010 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-400-P-0013 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-400-PBLBQ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-400-PCP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-4M0-P 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-500-P 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-600-P 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-600-P-0012 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-6M0-P 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-6M0-P-0001 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-810-P 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-810-P-0006 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-8M0-P 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - T-400-P PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 6MO-400-P - 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 2507-400-P-SG2 - 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - SS-12M0-P-0001 - 12 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 2507-810-P-SG2 - 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 6MO-810-P 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-100-C 황동 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-400-C 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - PFA-420-C PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-1010-C 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-1210-C 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-16M0-C 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-3M0-C 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-4M0-C 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-15M0-C 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-2000-C 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-20M0-C 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-2400-C 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-300-C 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-600-C 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-8M0-C 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - B-1010-C 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-200-C 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-600-C 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-810-C 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-100-C 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-18M0-C 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-10M0-C 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-12M0-C 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-1610-C 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-200-C 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-22M0-C 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-25M0-C 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-3200-C 316 스테인리스강 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-400-C 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-500-C 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-6M0-C 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-810-C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 2507-400-C-SG2 - 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 2507-600-C-SG2 - 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 2507-810-C-SG2 - 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 6MO-810-C 6-Moly 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - SS-14M0-C 316 스테인리스강 14 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 6MO-400-C 6-Moly 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간