継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(2~50 mm)
- ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型、チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、交換用部品
- 316ステンレス鋼、合金254(6-moly)、合金400、合金600、合金625、合金825、合金C-276、アルミニウム、真ちゅう、炭素鋼、PFA、PTFE、合金2507、チタニウム(グレード4)
- 最高使用圧力:13.0~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 3/4 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-16-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MPW-A-6TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MTW-A-4TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ差し込み溶接
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間