Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QC4-SP 真ちゅう - - - - SS-QC4-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC8-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF8-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC6-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF4-SP 316 ステンレス鋼 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QC6-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF4-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF8-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC8-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC6A-B-KITVT 316ステンレス鋼 - - - - B-QC4-BP 真ちゅう - - - - SS-QC4-BP 316 ステンレス鋼 - - - - -
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — ボディ・プロテクター - 圧力保持用
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-QC4-BPPR 316 ステンレス鋼 - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간