Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto del indicador de posición
Catálogos
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto del indicador de posición
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
ベローズ・シール・バルブ Bシリーズ
最高使用圧力:6.89 MPa/最高使用温度:482℃/エンド・コネクション・サイズ: 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ/6 mm、10 mm、12 mm/材質:真ちゅう、ステンレス鋼、合金400
ベローズ・シール・バルブ BNシリーズ
■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-ISK-BK-1CM-2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-ISK-BN-CM-2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.